(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector de panel

Conector de panel
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Conecta sensores de diversos fabricantes a protectores de fibra.
- El conector del cabezal se conecta al cabezal del sensor.
[Utilizar]
- Se utiliza para extraer piezas de instrumentos de medición, dispositivos sensores, robots y dispositivos de entretenimiento como un conector de terminal de tubo protector del sensor.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KPB-5
KPB-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Apertura
(ø mm)
Medida del tornillo
(mm)
Dimensiones externas (lado opuesto)
(mm)
Tubo de aplicación Longitud
(mm)
Código JAN Cuerda de trusco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5M2 x 2L: [[(-)]]9KS-5N144571289430315331-6173
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.1M2 × 2.5 L: hexágono10KS-6N184571289430322331-6181

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector Material Latón / Tratamiento de Superficie / Niquelado Medida del tornillo(mm) M8x0.75