(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector de cabeza de tornillo del sensor

Conector de cabeza de tornillo del sensor
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Conecta sensores de diversos fabricantes a protectores de fibra.
- El conector del cabezal se conecta al cabezal del sensor.
[Utilizar]
- Se utiliza para extraer piezas de instrumentos de medición, dispositivos sensores, robots y dispositivos de entretenimiento como un conector de terminal de tubo protector del sensor.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KS4NS-M4
KS4NS-M5
KS5NS-M6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Medida del tornillo
(mm)
Tubo de aplicación Código JAN Cuerda de trusco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8M4x0.70KS-4N4571289430360331-6262
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8M5x0.50KS-4N4571289430377331-6271
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9M6x0.75KS-5N4571289430391331-6319

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector Material Latón / Tratamiento de Superficie / Niquelado Medida del tornillo(mm) M2 × 1.5/2L: [[(-)]]
Longitud(mm) 12