(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Caja de conexiones (estructura ignífuga)

Caja de conexiones (estructura ignífuga)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Apropiado para uso en ubicaciones peligrosas de clase 1 y clase 2
· Adecuado para uso en exteriores gracias a la cubierta sellada con junta tórica que proporciona excelentes propiedades impermeables
[Aplicaciones]
· Unión de conductos en instalaciones eléctricas antideflagrantes
· Ramificación y conexión de cables eléctricos.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SGT-16

Número de Parte
SGT-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Carcasa Material Acabado de Galvanización por Inmersión en Caliente (HDZ) N PF1/2
Dimensión A(mm) 120 Dimensión B(mm) 85 Dimensión C(mm) 6
Dimensión D(mm) 100 Dimensión H(mm) 78 Dimensión L(mm) 134
Dimensión h(mm) 21 Estructura estándar d2G4 Código JAN 4571187860160
Cuerda de trusco 281-3149

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SGT-16 de la serie Caja de conexiones (estructura ignífuga).