(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Marco de ventana de goma: GMY Tipo IP55

Marco de ventana de goma: GMY Tipo IP55
  • Descuento por volumen

Un marco de ventana moldeado de goma para un rendimiento de alto costo.

[Utilizar]
- Para leer y verificar las ventanas de los paneles entrantes, paneles de control, paneles de control, paneles, etc.
[Caracteristicas]
- La instalación es extremadamente simple. No utiliza marcos de retención convencionales. Simplemente inserte un marco de ventana de goma desde la superficie frontal en el corte desde el panel, y
fijar en su lugar desde la parte posterior con tornillos.
- Sin juntas en el cuerpo principal del marco de la ventana, móntelo en la dirección que desee. (Vertical horizontal)
- Estructura impermeable (IP55) para uso en exteriores.
[Especificaciones de material]
- Marco de ventana: EPDM, vidrio: vidrio reforzado con alambre (espesor: 6,8 mm), perno de montaje: perno M5 instalado, panel: 1,5-3,2 mm de espesor

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GMY-2020A
GMY-2030A
GMY-3030A
GMY-4030A
GMY-4040A
GMY-5030A
GMY-5040A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensiones efectivas de vidrio
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200x200(4-R40)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200x300(4-R40)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10300x300(4-R40)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10400x300(4-R40)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10400x400(4-R40)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10500x300(4-R40)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10500x400(4-R40)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Estándar IP55

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico