(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Partes exteriores del gabinete eléctrico: gabinete de ventilación, grado IP55, resistente a la sal, GTS-45W-ST

Partes exteriores del gabinete eléctrico: gabinete de ventilación, grado IP55, resistente a la sal, GTS-45W-ST
  • Descuento por volumen

Reemplace el filtro desde el frente. El nuevo tipo 45 con especificaciones anti-sal disponibles para nuestra popular galería delgada y a prueba de chorro.

[Utilizar]
- Una galería permeable al aire para cubículos y cuadros de distribución.
instalado en entornos propensos a daños por sal, como las zonas costeras.
[Caracteristicas]
- Profundidad muy reducida manteniendo el mismo grado de protección (IP45) que las versiones anteriores.
- La parte interna protege la superficie del filtro de la exposición al clima,
entonces el agua de lluvia nunca afectará la filtración.
- El filtro se puede mantener desde el frente.
- Se puede instalar un ventilador cuadrado de 160 mm en la cara posterior del GTS-20W y GTS-45W. (Usar para fines de escape).
[Especificaciones de material]
- Rejilla exterior: SUS304, 1,5 mm, pintada con 5Y7/1 (semibrillante)
- Rejilla interna: polipropileno
- Filtro de polvo: filtro de sal (eficiencia de atrapamiento: 90%)
- Caja del filtro: SUS304, 1.2 mm, pintada con 5Y7/1
- Embalaje a prueba de agua: esponja CR
- Tornillo de montaje de la rejilla exterior: arandela plana de cabeza hueca SUS empotrada en cruz, arandela cautiva de nylon, M5 x 8
- Tuerca cónica: SUS M6 x 12

(i)Advertencia

  • [Notificación de cambio de especificación]
    Se modificará una parte de las especificaciones de la serie GTS.
    Para cambiar el contenido y cambiar el tiempo, lea los detalles del producto.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GTS-45W-ST
GTS-45W-ST-F1
GTS-45W-ST-F2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSVentilador Especificaciones del ventilador Velocidad máxima del viento
(m3/min)
Notas
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Ninguno---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Incluido100 V AC 2 ud.3.26/ 3.70Número de modelo del ventilador incluido: 109-601 (Sanyo Electronics)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Incluido200 V CA 2 piezas3.26/ 3.70Número de modelo del ventilador incluido: 109-602 (Sanyo Electronics)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Galería de Protección de Chorro de Agua de Perfil Bajo Estándar IP55 Ancho x alto x largo(mm) 55x250x500
Número de modelo compatible con filtro de repuesto GTS45-FST

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico