(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Partes exteriores del gabinete eléctrico - gabinete de ventilación, grado IP45

Partes exteriores del gabinete eléctrico - gabinete de ventilación, grado IP45

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Partes exteriores del gabinete eléctrico - gabinete de ventilación, grado IP45
  • Partes exteriores del gabinete eléctrico - gabinete de ventilación, grado IP45
  • Partes exteriores del gabinete eléctrico - gabinete de ventilación, grado IP45
  • Partes exteriores del gabinete eléctrico - gabinete de ventilación, grado IP45
  • Descuento por volumen

Reemplace el filtro desde el frente. La parte interna de nuevo desarrollo garantiza la permeabilidad al aire y mantiene el agua fuera.
Ahora con una profundidad mucho más estrecha.

[Utilizar]
- Una galería permeable al aire para cubículos y tableros de distribución en condiciones exteriores adversas expuestas al viento y la lluvia.
[Caracteristicas]
- Profundidad muy reducida manteniendo el mismo grado de protección (IP45) que las versiones anteriores.
- La parte interna protege la superficie del filtro de la exposición al clima,
entonces el agua de lluvia nunca afectará la filtración.
- El filtro se puede mantener desde el frente.
- Se puede instalar un ventilador cuadrado de 160 mm en la cara posterior del GTS-20W y GTS-45W. (Usar para fines de escape).
[Especificaciones de material]
- Rejilla exterior: SUS304, 1,5 mm, pintada con 5Y7/1 (semibrillante)
- Rejilla interna: polipropileno
- Filtro a prueba de polvo: filtro no tejido
- Caja del filtro: SUS304, 1.2 mm, pintada con 5Y7/1
- Embalaje a prueba de agua: esponja CR
- Tornillo de montaje de la rejilla exterior: SUS arandela plana de cabeza hueca empotrada en cruz, arandela cautiva de nylon, M5
- Tuerca cónica: SUS M6

(i)Advertencia

  • [Notificación de cambio de especificación]
    Se modificará una parte de las especificaciones de la serie GTS.
    Para cambiar el contenido y cambiar el tiempo, lea los detalles del producto.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GTS-15W
GTS-20W
GTS-20W-F1
GTS-20W-F2
GTS-30W
GTS-45W
GTS-45W-F1
GTS-45W-F2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho x alto x largo
(mm)
Área de apertura frontal
(cm2)
Ventilador Especificaciones del ventilador Velocidad máxima del viento
(m3/min)
Número de modelo compatible con filtro de repuesto Notas
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1037x250x20095Ninguno--GTS15-F-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1037x250x250125Ninguno--GTS20-F-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1097.5x250x250125Incluido100 V AC 1 pieza2.22/ 2.51GTS20-FNúmero de modelo del ventilador incluido: 109-601 (Sanyo Electronics)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1097.5x250x250125Incluido200 V CA 1 pieza2.22/ 2.51GTS20-FNúmero de modelo del ventilador incluido: 109-602 (Sanyo Electronics)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1037x250x350180Ninguno--GTS30-F-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1037x250x500250Ninguno--GTS45-F-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1097.5x250x500250Incluido100 V AC 2 ud.4.44/ 5.02GTS45-FNúmero de modelo del ventilador incluido: 109-601 (Sanyo Electronics)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1097.5x250x500250Incluido200 V CA 2 piezas4.44/ 5.02GTS45-FNúmero de modelo del ventilador incluido: 109-602 (Sanyo Electronics)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Galería de Protección de Chorro de Agua de Perfil Bajo Estándar IP45

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico