(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manga ondulada desnuda (para superposición)【10-45 piezas por paquete】

Manga ondulada desnuda (para superposición)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- La parte cilíndrica es recta.
[Utilizar]
- Superponga el cable dentro del manguito (parte cilíndrica), luego engarce y conecte.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T-P-1.25
T-P-5.5
T-P-8
T-P-14
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Conjugación de cable cable trenzado
(mm2)
Dimensiones
(mm)
Dimensiones internas
(mm)
Código JAN Cuerda de trusco Producto compatible estándar JIS

45 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

822 a 160.25 a 1.653.31.84989999335552489-4723x

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8.512 a 102,63 a 6,645.43.54989999254389255-7509

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

9.586.64 a 10.5274.54989999335576489-4740

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

11610.52 a 16.788.95.84989999335569489-4731

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal de crimpado desnudo A Otros A Tipo P
Herramientas aplicables Terminal de crimpado desnudo · herramientas para manga