(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Terminal de crimpado - empalme a tope, aislado, resistente al agua, termorretráctil【5-10 piezas por paquete】

Terminal de crimpado - empalme a tope, aislado, resistente al agua, termorretráctil
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Une los tubos y las fundas de alambre después de engarzar mediante la contracción térmica de la funda con una pistola de calor para impermeabilizar y proteger contra el polvo.
[Utilizar]
- Para áreas que requieren protección contra agua, aceite, terremotos y polvo.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T-SB1210
T-SB1614
T-SB1816
T-SB2218
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Revestimiento aislante (color) Conjugación de cable cable trenzado
(mm2)
Dimensiones
(mm)
Dimensiones internas
(mm)
Código JAN Cuerda de trusco

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4210Amarillo transparente5.57.36.24989999256475441-9120

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3714Azul translúcido26.24.94989999256468441-9111

7 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3718 a 16Rojo transparente0.75, 1.255.24.24989999256451441-9103

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2522 a 20Amarillo transparente0.3, 0.542.94989999256444441-9090

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal engarzado con aislamiento A Otros Tensión nominal(V) 600
Producto compatible estándar JIS x Herramientas aplicables NH-82 L195 (herramientas especiales de Nichifu)