(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Funda de crimpado impermeable (tipo tapa)【11-12 piezas por paquete】

Funda de crimpado impermeable (tipo tapa)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- La tapa impermeable cierra el agua.
Rendimiento a prueba de agua hasta el estándar de seguridad IP57 (IEC529).
[Utilizar]
- Para el cableado dentro de dispositivos que requieren impermeabilización, en lugares donde no se puede usar una pistola de calor u otras herramientas térmicas.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T-TMNB2WP
T-TMNB125WP
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Revestimiento aislante (color) Conjugación de cable cable trenzado
(mm2)
Dimensiones
(mm)
Dimensiones internas
(mm)
Código JAN Cuerda de trusco

11 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

16 a 14Azul translúcido1.04 a 2.636.12.34989999256499441-9146

12 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

20 a 16Rojo transparente0,50 a 1,255.41.74989999256482441-9138

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal engarzado con aislamiento A Otros Longitud total C(mm) 26.9
Tensión nominal(V) 300 Producto compatible estándar JIS x Herramientas aplicables NH-64 (herramientas especiales de Nichifu)