(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpado - anillo, desnudo【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado - anillo, desnudo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este es un terminal engarzado desnudo con una superficie de contacto redonda (lengüeta) y orificios de montaje para la fijación del tornillo.
[Utilizar]
· Se utiliza para conectar una línea de cobre suave o una sola línea de cable.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1.25-6

Número de Parte
1.25-6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal de crimpado desnudo Tamaño de cable aplicable(AWG) #22-16 Rango de cable aplicable((mm)2) 0,57 a 1,44 (cable sencillo)/0,25 a 1,65 (cable trenzado)
Cuerda de trusco 422-4400 Aplicación Tipo compatible con cable circular/único