(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Marco especial Serie M6 Duct Frame AFD-3060B

Marco especial Serie M6 Duct Frame AFD-3060B

El marco especial se ha desarrollado para aplicaciones específicas, como conductos, cintas transportadoras, bandejas de aceite, estantes y bisagras, etc. , etc., antes de usar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AFD-3060B-6-[15-3000/1]

Número de Parte
AFD-3060B-6-[15-3000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015 ~ 3000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho(mm) 60 Altura(mm) 30 Largo total(mm) 15 a 3000
Material Aluminio (A6063S-T5) Color Plata Tratamiento de superficies Alumita
Tratamiento superficial (pintura) Revestimiento de electrodeposición transparente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico