(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Marco especial Marco de la carcasa del conducto de cables de la serie M6

Marco especial Marco de la carcasa del conducto de cables de la serie M6

El marco especial se ha desarrollado para aplicaciones específicas, como conductos, cintas transportadoras, bandejas de aceite, estantes y bisagras, etc. , etc., antes de usar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AFD-0150-6-[15-2000/1]

Número de Parte
AFD-0150-6-[15-2000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015 ~ 2000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho(mm) 50 Altura(mm) 7.4 Largo total(mm) 15 a 2000
Material Aluminio (A6063S-T5) Color Plata Tratamiento de superficies Alumita
Tratamiento superficial (pintura) Revestimiento de electrodeposición transparente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico