(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables de alimentación - CE-362SB

Cables de alimentación - CE-362SB

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de tipo fijo que cumple con los estándares CE, UL, <PS>E, CCC

Utilidad/uso
· Cableado hacia el interior y exterior del equipo eléctrico
 Cableado a equipos eléctricos internos y externos.
· Cableado expuesto a ambientes aceitosos
 Cableado en ambiente aceitoso
· Cableado a ubicaciones que requieren resistencia al ruido. (tipo blindado: CE-362SB)
 Cableado a la parte que requiere resistencia al ruido. (Tipo blindado: CE-362SB)

Características
· Cables estándar globales diseñados para CE y CCC (2,5 mm2 o menos) y UL/cUL y <PS>E (0,75-4 mm2) y TR-CU
 Cables estándar globales diseñados para CE y CCC (2,5 mm2 o menos) y UL/cUL y <PS>E (0,75-4 mm2) y TR-CU
· Resistencia al ruido (Tipo blindado: CE-362SB)
 Resistencia al ruido (Tipo blindado: CE-362SB)
· Baja impedancia de transferencia (250 m Ω /m o menos a 30 MHz) (tipo blindado: CE-362SB)
 Baja impedancia de transferencia (250 m Ω /m o menos a 30 MHz) (tipo blindado: CE-362SB)
· Resistencia al aceite, resistencia al calor (105°C), flexibilidad
 Resistencia al aceite, resistencia al calor (105°C), flexible

Rango de temperatura
· Fijado: -30 a 90°C *
* Si lo utiliza a una temperatura inferior a 0°C, debe tener cuidado con los golpes, flexiones, vibraciones, etc.
  Si lo utilizas a una temperatura inferior a 0°C, debes tener cuidado con los golpes,
  flexión, vibración, etc.

Radio de curvatura
· Fijado: Recomendado 4 veces o más del diámetro del cable.
 Fijo: 4 veces o más del diámetro del cable

· Conformidad

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CE362-SB-2X0.5SQ-100
CE362-SB-2X0.75SQ-100
CE362-SB-2X1SQ-100
CE362-SB-2X1.5SQ-100
CE362-SB-3X0.5SQ-100
CE362-SB-3X0.75SQ-100
CE362-SB-3X1SQ-100
CE362-SB-3X1.5SQ-100
CE362-SB-3X2.5SQ-100
CE362-SB-4X0.5SQ-100
CE362-SB-4X0.75SQ-100
CE362-SB-4X1SQ-100
CE362-SB-4X1.5SQ-100
CE362-SB-4X2.5SQ-100
CE362-SB-4X4SQ-10
CE362-SB-4X6SQ-10
CE362-SB-6X2.5SQ-10
CE362-SB-7X0.5SQ-10
CE362-SB-7X0.75SQ-10
CE362-SB-7X1SQ-10
CE362-SB-7X1.5SQ-10
CE362-SB-7X2.5SQ-10
CE362-SB-7X4SQ-10
CE362-SB-10X0.5SQ-10
CE362-SB-10X0.75SQ-10
CE362-SB-10X1SQ-10
CE362-SB-10X1.5SQ-10
CE362-SB-15X0.5SQ-10
CE362-SB-15X0.75SQ-10
CE362-SB-21X0.5SQ-10
CE362-SB-21X0.75SQ-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Tensión nominal 1 Normas representativas Corriente permisible
(A)
Resistencia del conductor
(20°C Ω/km)
Resistencia de aislamiento
(20°C MΩ km)
Configuración del conductor
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101000.52028.5[600V] 300 V (CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1039.0 o menos50 o más22/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101000.751928.8[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1326.0 o menos50 o más30/0.18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010011829.2[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1519.5 o menos50 o más40/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101001.516210.5[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC2013.3 o menos50 o más60/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101000.52038.8[600V] 300 V (CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)UL / CE / CSA (c-UL) / CCC939.0 o menos50 o más22/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101000.751939.2[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1126.0 o menos50 o más30/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010011839.8[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1319.5 o menos50 o más40/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101001.516311[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1713.3 o menos50 o más60/0.18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101002.514312.5[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC237.98 o menos40 o más50/0.25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101000.52049.4[600V] 300 V (CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)UL / CE / CSA (c-UL) / CCC839.0 o menos50 o más22/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101000.7519410[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1026.0 o menos50 o más30/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100118410.5[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1219.5 o menos50 o más40/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101001.516412[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1513.3 o menos50 o más60/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101002.514414[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC217.98 o menos40 o más50/0.25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010412415.5[600V] 300 V (PSE/CE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)284.95 o menos40 o más75/0.26
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010610417.5[600V] 300 V (CE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)UL / CE / CSA (c-UL)363.30 o menos30 o más112/0.26
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10102.514617[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC197.98 o menos40 o más50/0.25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100.520712[600V] 300 V (CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)UL / CE / CSA (c-UL) / CCC739.0 o menos50 o más22/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100.7519712.5[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC926.0 o menos50 o más30/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010118713.5[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1019.5 o menos50 o más40/0.18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10101.516715.5[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1313.3 o menos50 o más60/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10102.514718.5[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC187.98 o menos40 o más50/0.25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010412720.5[600V] 300 V (PSE/CE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)244.95 o menos40 o más75/0.26
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100.5201014[600V] 300 V (CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)UL / CE / CSA (c-UL) / CCC639.0 o menos50 o más22/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100.75191014.5[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC826.0 o menos50 o más30/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10101181015.5[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC919.5 o menos50 o más40/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10101.5161018[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1213.3 o menos50 o más60/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100.5201515.5[600V] 300 V (CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)UL / CE / CSA (c-UL) / CCC539.0 o menos50 o más22/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100.75191516.5[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC726.0 o menos50 o más30/0.18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100.5202118[600V] 300 V (CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)UL / CE / CSA (c-UL) / CCC539.0 o menos50 o más22/0.18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100.75192119[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC626.0 o menos50 o más30/0.18

Cargando…

  1. 1

Información básica

Blindaje Trenza de alambre de cobre suave estañado Propiedades Resistencia al aceite / Resistencia al calor Color de la vaina (revestimiento exterior) Gris claro
Material de la cubierta (revestimiento exterior) Compuesto de vinilo resistente al aceite / resistente al calor Materiales del cuerpo de aislamiento Mezcla de vinilo resistente al calor Fuente de alimentación / señal Para la fuente de alimentación
Notas Otros estándares de certificación: EAC, DEMKO