(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cables de alimentación - CE-362

Cables de alimentación - CE-362

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable estándar tipo fijo CE, UL, <PS>E, CCC

Solicitud/solicitud
· Cableado a equipos eléctricos internos y externos.
 Cableado a equipos eléctricos internos y externos.
· Cableado en ambientes petrolíferos
 Cableado en entornos petrolíferos
· Cableado a ubicaciones que requieren resistencia al ruido (Tipo blindado: CE-362SB)
 Cableado a ubicaciones que requieren resistencia al ruido (Tipo blindado: CE-362SB)

Características
· Cables estándar globales diseñados para CE y CCC (2,5 mm2 o menos) y UL/cUL y <PS>E (0,75-4 mm2) y TR-CU
 Cables estándar globales diseñados según CE y CCC (2,5 mm2 o menos) y UL/
cUL y <PS>E (0,75-4 mm2) y TR-CU
· Resistencia al ruido (Tipo blindado: CE-362SB)
 Resistencia al ruido (Tipo blindado: CE-362SB)
· Baja impedancia de transferencia (250 m Ω /m o menos a 30 MHz) (Tipo blindado: CE-362SB)
 Baja impedancia de transferencia (250 m Ω /m o menos a 30 MHz) (Tipo blindado: CE-362SB)
· Resistencia al aceite, resistencia al calor (105°C) y flexibilidad
 Resistencia al aceite, resistencia al calor (105°C) y flexible

Rango de temperatura
· Fijado: -30 a 90°C*
* Si lo utiliza a una temperatura inferior a 0°C, debe tener cuidado con los golpes, la flexión, la vibración, etc.
  Si lo utilizas a una temperatura inferior a 0°C, debes tener cuidado con los golpes,
  flexión, vibración, etc.

Radio de curvatura
· Fijado: Recomendado 4 veces o más el diámetro del cable.
 Fijo: 4 veces o más el diámetro del cable

· Conformidad

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CE362-2X0.5SQ-100
CE362-2X0.75SQ-100
CE362-2X1SQ-100
CE362-2X1.5SQ-100
CE362-2X2.5SQ-100
CE362-2X4SQ-100
CE362-2X6SQ-10
CE362-3X0.5SQ-100
CE362-3X0.75SQ-100
CE362-3X1SQ-100
CE362-3X1.5SQ-100
CE362-3X2.5SQ-100
CE362-3X4SQ-100
CE362-3X6SQ-10
CE362-4X0.5SQ-100
CE362-4X0.75SQ-100
CE362-4X1SQ-100
CE362-4X1.5SQ-100
CE362-4X2.5SQ-100
CE362-4X4SQ-100
CE362-4X6SQ-10
CE362-4X10SQ-10
CE362-4X16SQ-10
CE362-4X25SQ-10
CE362-4X50SQ-10
CE362-5X0.75SQ-10
CE362-5X1.5SQ-10
CE362-6X2.5SQ-10
CE362-7X0.5SQ-10
CE362-7X0.75SQ-10
CE362-7X1SQ-10
CE362-7X1.5SQ-10
CE362-7X2.5SQ-10
CE362-7X6SQ-10
CE362-8X0.75SQ-10
CE362-8X1.5SQ-10
CE362-8X4SQ-10
CE362-10X0.5SQ-10
CE362-10X0.75SQ-10
CE362-10X1SQ-10
CE362-10X1.5SQ-10
CE362-10X2.5SQ-10
CE362-12X0.75SQ-10
CE362-12X1SQ-10
CE362-12X1.5SQ-10
CE362-12X2.5SQ-10
CE362-15X0.5SQ-10
CE362-15X0.75SQ-10
CE362-15X1SQ-10
CE362-15X1.5SQ-10
CE362-21X0.5SQ-10
CE362-21X0.75SQ-10
CE362-21X1SQ-10
CE362-21X1.5SQ-10
CE362-21X2.5SQ-10
CE362-31X0.5SQ-10
CE362-31X0.75SQ-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Tensión nominal 1 Normas representativas Corriente permisible
(A)
Resistencia del conductor
(20°C Ω/km)
Resistencia de aislamiento
(20°C MΩ km)
Configuración del conductor
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101000.52026.2[600V] 300 V (CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1039.0 o menos50 o más22/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101000.751926.7[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1326.0 o menos50 o más30/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010011827.1[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1519.5 o menos50 o más40/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101001.51628.1[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC2013.3 o menos50 o más60/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101002.51429.5[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC277.98 o menos40 o más50/0.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100412211[600V] 300 V (PSE/CE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)364.95 o menos40 o más75/0.26
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010610212.5[600V] 300 V (CE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)UL / CE / CSA (c-UL)473.30 o menos30 o más112/0.26
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101000.52036.5[600V] 300 V (CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)UL / CE / CSA (c-UL) / CCC939.0 o menos50 o más22/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101000.751937.1[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1126.0 o menos50 o más30/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010011837.5[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1319.5 o menos50 o más40/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101001.51638.6[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1713.3 o menos50 o más60/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101002.514310.5[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC237.98 o menos40 o más50/0.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100412311.5[600V] 300 V (PSE/CE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)314.95 o menos40 o más75/0.26
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010610313.5[600V] 300 V (CE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)UL / CE / CSA (c-UL)403.30 o menos30 o más112/0.26
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101000.52047.1[600V] 300 V (CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)UL / CE / CSA (c-UL) / CCC839.0 o menos50 o más22/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101000.751947.7[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1026.0 o menos50 o más30/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010011848.2[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1219.5 o menos50 o más40/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101001.51649.4[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1513.3 o menos50 o más60/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101002.514411.5[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC217.98 o menos40 o más50/0.25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100412413[600V] 300 V (PSE/CE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)284.95 o menos40 o más75/0.26
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010610414.5[600V] 300 V (CE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)UL / CE / CSA (c-UL)363.30 o menos30 o más112/0.26
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010108418.5[600V] 300 V (CE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)UL / CE / CSA (c-UL)511,91 o menos30 o más7/28/0.26
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010166423[600V] 300 V (CE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)UL / CE / CSA (c-UL)681,21 o menos20 o más7/28/0.32
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010254428[600V] 300 V (CE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)UL / CE / CSA (c-UL)910.780 o menos20 o más7/44/0.32
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010501438[600V] 300 V (CE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)UL / CE / CSA (c-UL)1380,386 o menos20 o más19/33/0.32
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100.751958.4[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC926.0 o menos50 o más30/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10101.516511[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1413.3 o menos50 o más60/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10102.514614[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC197.98 o menos40 o más50/0.25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100.52079.4[600V] 300 V (CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)UL / CE / CSA (c-UL) / CCC739.0 o menos50 o más22/0.18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100.7519710[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC926.0 o menos50 o más30/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010118711[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1019.5 o menos50 o más40/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10101.516713[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1313.3 o menos50 o más60/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10102.514716[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC187.98 o menos40 o más50/0.25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010610719.5[600V] 300 V (CE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)UL / CE / CSA (c-UL)313.30 o menos30 o más112/0.26
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100.7519811[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC826.0 o menos50 o más30/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10101.516814[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1313.3 o menos50 o más60/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010412819[600V] 300 V (PSE/CE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)234.95 o menos40 o más75/0.26
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100.5201011[600V] 300 V (CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)UL / CE / CSA (c-UL) / CCC639.0 o menos50 o más22/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100.75191011.5[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC826.0 o menos50 o más30/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10101181012.5[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC919.5 o menos50 o más40/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10101.5161015[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1213.3 o menos50 o más60/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10102.5141018.5[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC167.98 o menos40 o más50/0.25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100.75191212.5[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC726.0 o menos50 o más30/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10101181213.5[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC919.5 o menos50 o más40/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10101.5161216[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1113.3 o menos50 o más60/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10102.5141219[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC157.98 o menos40 o más50/0.25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100.5201513[600V] 300 V (CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)UL / CE / CSA (c-UL) / CCC539.0 o menos50 o más22/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100.75191513.5[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC726.0 o menos50 o más30/0.18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10101181514.5[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC819.5 o menos50 o más40/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10101.5161517.5[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC1013.3 o menos50 o más60/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100.5202115[600V] 300 V (CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)UL / CE / CSA (c-UL) / CCC539.0 o menos50 o más22/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100.75192116.5[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC626.0 o menos50 o más30/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10101182117.5[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC719.5 o menos50 o más40/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10101.5162120.5[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC913.3 o menos50 o más60/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10102.5142125.5[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC137.98 o menos40 o más50/0.25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100.5203117.5[600V] 300 V (CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)UL / CE / CSA (c-UL) / CCC439.0 o menos50 o más22/0.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100.75193119[600V] 300 V (PSE/CE/CCC), 500 V (CE/CCC), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL) / CCC526.0 o menos50 o más30/0.18

Cargando…

  1. 1

Información básica

Blindaje Ninguno Propiedades Resistencia al aceite / Resistencia al calor Color de la vaina (revestimiento exterior) Gris claro
Material de la cubierta (revestimiento exterior) Compuesto de vinilo resistente al aceite / resistente al calor Materiales del cuerpo de aislamiento Mezcla de vinilo resistente al calor Fuente de alimentación / señal Para la fuente de alimentación
Notas Otros estándares de certificación: EAC, DEMKO