(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cable de automatización de potencia - Serie CE-531NZSB

Cable de automatización de potencia - Serie CE-531NZSB

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable resistente a la flexión que cumple con las clasificaciones CE, UL y <PS>E.

Aplicaciones
· Cableado a portacables y robots.
· Cableado en ambientes aceitosos
· Cableado donde se requiere resistencia al ruido (Designación de blindaje: CE-531NZSB)

Características
· Cables estándar globales diseñados según CE&UL·cUL&<PS>E (0,75-2,5 mm²) y TR-CU
· Resistencia al ruido (Tipo blindado: CE-531NZSB)
· Resistente al aceite, resistente al calor (105°C), flexible, resistente a la flexión, adecuado para uso dinámico
Conductores flexibles de 0,08 mm de diámetro. (con cordón de refuerzo central)

Rango de temperatura
· Estático: -30 a 90°C*
· Flexión: 0 a 90°C*
* Para uso por debajo de 0°C, se debe tener cuidado para evitar golpes excesivos, flexión, vibración, etc.

Radio de curvatura
· Estático: Se recomienda al menos 4 veces el diámetro del cable.
· Flexión: Se recomienda al menos 7,5 veces el diámetro del cable.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-1
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-2
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-3
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-4
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-5
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-6
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-7
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-8
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-9
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-10
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-11
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-12
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-13
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-14
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-15
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-16
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-17
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-18
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-19
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-20
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-21
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-22
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-23
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-24
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-25
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-26
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-27
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-28
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-29
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-30
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-31
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-32
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-33
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-34
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-35
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-36
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-37
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-38
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-39
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-40
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-41
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-42
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-43
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-44
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-45
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-46
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-47
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-48
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-49
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-50
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-51
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-52
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-53
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-54
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-55
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-56
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-57
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-58
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-59
CE531NZ-SB-4X0.75SQ-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Tensión nominal Normas representativas Corriente admisible (referencia)
(A)
Resistencia del conductor
(20°C Ω/km)
Resistencia de aislamiento
(20°C MΩ km)
Configuración del conductor
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1060.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1070.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1080.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1090.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10110.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10120.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10130.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10140.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10150.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10160.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10170.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10180.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10190.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10200.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10210.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10220.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10240.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10250.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10260.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10270.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10280.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10290.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10300.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10310.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10320.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10330.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10340.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10350.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10360.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10370.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10380.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10390.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10400.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10410.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10420.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10430.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10440.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10450.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10460.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10470.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10480.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10490.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10500.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10510.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10520.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10530.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10540.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10550.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10560.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10570.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10580.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10590.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10600.7518413.5[600V] 300 V (CE/PSE), 500 V (CE), 600 V (UL/cUL)PSE / UL / CE / CSA (c-UL)1026.0 o menos50 o más6/28/0.08

Cargando…

Información básica

Característica de la vaina Resistencia al aceite / Resistencia al calor Color de la vaina Gris claro Cable a tierra Ninguno
Material de la funda Compuesto de vinilo resistente al aceite / resistente al calor Materiales del cuerpo de aislamiento Mezcla de vinilo resistente al calor Fuente de alimentación / señal Para la fuente de alimentación
Notas Otro estándar de certificación: VDE, EAC