(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables de alimentación: cableado interno, UE/SSX1015 LF, 600 V (Números de pieza)

Cables de alimentación: cableado interno, UE/SSX1015 LF, 600 V

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Utiliza UL y cUL. (Categoría: AVLV2, AVLV8)
- UL VW-1 y cUL FT1 ignífugos.
- Utiliza vinilo blando.
- El conductor finamente cableado, presenta buena flexibilidad y flexibilidad.
- Producto de declaración de conformidad de marcado CE (producto certificado TUV). (Certificado TUV No. J2050493)

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UE/SSX1015-LF-10AWG-G/Y-100
UE/SSX1015-LF-12AWG-G/Y-100
UE/SSX1015-LF-14AWG-G/Y-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Corriente permisible
(A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.2610566(52)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103.3124.448(38)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102.08143.835(28)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(m) 100 Numero de nucleos(Núcleo) 1 Tensión nominal 600 V (UL/cUL), 450 V/700 V (TUV/CE)
Blindaje Ninguno Característica de la vaina Resistencia al calor Normas representativas UL / CE / CSA (c-UL)
Cable a tierra Ninguno Fuente de alimentación / señal Para señales Notas El valor actual permitido en () es un valor de referencia utilizado para mover.