(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cables de alimentación: cableado interno, UE/SSX84 LF, 600 V

Cables de alimentación: cableado interno, UE/SSX84 LF, 600 V

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características]
 · Doble UL y cUL. (Categoría: AVLV2, AVLV8)
 · Cumple con retardo de llama UL VW-1 y cUL FT1.
 · Utiliza vinilo con excelente flexibilidad.
 · Dado que el conductor está finamente trenzado, tiene una excelente flexibilidad y maleabilidad.
 · Declaración de conformidad con marcado CE del producto (producto certificado TUV). (Número de certificado TUV J9950730)
 · UE/SSX84 ofrece el cableado ideal para lugares donde la dureza del cable eléctrico plantea un problema, como al arreglar el cableado, o en lugares donde no se puede obtener R, etc.
 · (Nota 1. Según los estándares CSA, no se puede utilizar para fuentes de alimentación).

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-1
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-2
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-3
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-4
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-5
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-6
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-7
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-8
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-9
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-10
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-11
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-12
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-13
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-14
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-15
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-16
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-17
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-18
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-19
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-20
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-21
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-22
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-23
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-24
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-25
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-26
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-27
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-28
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-29
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-30
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-31
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-32
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-33
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-34
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-35
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-36
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-37
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-38
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-39
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-40
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-41
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-42
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-43
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-44
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-45
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-46
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-47
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-48
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-49
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-50
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-51
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-52
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-53
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-54
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-55
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-56
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-57
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-58
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-59
UE/SSX84-LF-1/0AWG-G/Y-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Corriente permisible
(A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10153.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10253.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10353.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10453.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10553.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10653.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10753.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10853.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10953.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101053.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101153.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101253.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101353.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101453.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101553.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101653.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101753.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101853.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101953.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102053.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102153.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102253.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102353.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102453.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102553.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102653.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102753.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102853.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102953.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103053.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103153.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103253.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103353.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103453.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103553.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103653.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103753.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103853.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103953.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104053.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104153.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104253.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104353.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104453.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104553.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104653.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104753.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104853.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104953.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105053.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105153.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105253.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105353.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105453.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105553.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105653.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105753.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105853.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105953.41/011.2310(240)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106053.41/011.2310(240)

Cargando…

Información básica

Numero de nucleos(Núcleo) 1 Tensión nominal 600 V (UL/cUL/PSE), 450 V/750 V (TUV/CE) Blindaje Ninguno
Característica de la vaina Resistencia al calor Normas representativas PSE / UL / CE / CSA (c-UL) Cable a tierra Ninguno
Fuente de alimentación / señal Uso dual Notas El valor actual permitido en () es un valor de referencia utilizado para mover.