(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Disipador térmico para dispositivo de montaje en superficie Serie SQ Extrusión de aluminio / Tipo de aleta ranurada

Disipador térmico para dispositivo de montaje en superficie Serie SQ Extrusión de aluminio / Tipo de aleta ranurada
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para dispositivo montado en superficie
· Tipo disipador de calor: Extrusión de aluminio
· Tratamiento de superficies: Sin tratamiento
· Pasador para montaje en placa de circuito: NA
· Grifo: NA

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
26.2SQ26.2H10
30SQ30H20
34SQ34H10
34SQ34H20
38SQ38H10
120SQ120H30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSClasificación H
(mm)
W
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

--1026.226.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Disipador de Calor203030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Disipador de Calor103434
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Disipador de Calor203434
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Disipador de Calor103838
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Disipador de Calor30120120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para dispositivo montado en superficie Tipo disipador de calor Extrusión de aluminio Tratamiento de superficies Sin tratamiento
Pin para montaje en placa de circuito NA Grifo NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico