(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conmutador industrial 100BASE-TX con 5 puertos u 8 puertos

Conmutador industrial 100BASE-TX con 5 puertos u 8 puertos
  • Descuento por volumen

El producto es un conmutador Ethernet industrial (concentrador de conmutación) hecho de una caja resistente. Ofrece fuente de alimentación redundante y monitoreo de operación
con conexiones de relé, se puede utilizar para una amplia variedad de aplicaciones que requieren alta confiabilidad.

[Caracteristicas]
· Utilizado para redundancia de alimentación de CC
· Voltaje de alimentación de amplio rango: 9 V CC a 48 V
· Establecer operaciones de conexión de relé con un interruptor DIP
· IEEE802.3, compatibilidad perfecta IEEE802.3u
· Cambio sin bloqueo, almacenamiento y reenvío
· Negociaciones automáticas (puerto total)
· (Puerto total) auto MDI / MDIX

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
852-101
852-102
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de puertos Longitud de la dimensión
(mm)
Espesor de la dimensión
(mm)
Máximo consumo de energía
(W)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105 puertos1051203.84
2 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

108 puertos1201625.28

Cargando…

  1. 1

Información básica

Interfaz Ethernet Estándar de comunicación 10/100Base-TX Especificaciones de la fuente de alimentación de entrada Doble poder
Método de montaje Carril DIN Gestionado / no gestionado No gestionado Normas representativas UL / CUL / CSA
Ancho de la dimensión(mm) 50 Grado de protección IP30 Tensión de alimentación(V) DC9 a 48