(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

SISTEMA X-COM / Serie 2022

SISTEMA X-COM / Serie 2022
  • Descuento por volumen

· Número de entradas/salidas: 1 a 1, Tierra a 2
· Método de cableado: Sin tornillos
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie X-COM-SYSTEM / 2022 (WAGO), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
2022-1201
2022-1207
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de entradas / salidas Corriente nominal (UL)
(A)
Tipo de producto (□ bloque de terminales de) Color Tensión nominal
(V)
Corriente nominal
(A)
Voltaje (estándar UL)
(V)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 120Portador de 1 línea / 1 pinGris69024(32)600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[1 a N] Tierra a 2-1 cable / 1 pin portador de cable a tierraVerde amarillo---

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Partes individuales
Numero de electrodos(Polo) 1 Grosor Terminal (Paso)(mm) 5.2 Numero de alambres(Alambre / poste) 1 líneas
Alambre conforme Alambre individual / Alambre trenzado / Alambre trenzado flexible / Alambre trenzado flexible (engarzado de férula) / Alambre trenzado flexible (unión final) Sección transversal de cable compatible(mm2) 0.25 a 2.5 (4) Tamaño de cable compatible(AWG) 22 a 12
Diámetro exterior máximo de la capa(ø mm) 4.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico