(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales para relé ultra compacto de carril DIN / Serie 870 (Números de pieza)

Bloque de terminales para relé ultra compacto de carril DIN / Serie 870
  • Descuento por volumen

Bloque de terminales de paso de un solo nivel que ahorra espacio y montaje en carril DIN. El engarzado por resorte permite conectar y asegurar cables fácilmente sin necesidad de herramientas especiales, y con un paso de solo 5,0 mm, ofrece un perfil delgado que tiene casi la mitad del ancho de un bloque de terminales de tornillo tradicional con la misma capacidad.

[Características]
· Elija entre modelos de tierra o de relé a rama.
· Opciones de color azul, verde-amarillo, gris y naranja disponibles.
· Viene en variaciones de entrada/salida de 1 a 1, 1 a 2 y 2 a 2.
· Compatible con cables de 28 AWG (0,08 mm²) a 13 AWG (2,5 mm²).
· Opciones nominales de voltaje 300, 500 y 600.
· Opciones de corriente nominal de 5 A, 20 A y 24 A.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

870-834

 
Número de Parte
870-834
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de electrodos
(Polo)
Número de entradas / salidas Corriente nominal (UL)
(A)
Tipo de producto (□ bloque de terminales de) Color Numero de alambres
(Alambre / poste)
Tensión nominal
(V)
Corriente nominal
(A)
Voltaje (estándar UL)
(V)
Voltaje (estándar CSA)
(V)
Actual (estándar CSA)
(A)
Nota 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012 a 220Relé / RamaAzul4 lineas5002430030020-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Partes individuales
Grosor Terminal (Paso)(mm) 5 Alambre conforme Alambre individual / Alambre trenzado / Alambre trenzado flexible / Alambre trenzado flexible (engarzado de férula) / Alambre trenzado flexible (unión final) Sección transversal de cable compatible(mm2) 0.08 a 2.5 (4 "f")
Tamaño de cable compatible(AWG) 28 a 12 Diámetro exterior máximo de la capa(ø mm) 4.2 Nota 2 "f" agregado a la sección transversal del cable compatible significa un cable trenzado flexible.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 870-834 de la serie Bloque de terminales para relé ultra compacto de carril DIN / Serie 870.

Products like this...

Número de Parte
870-531
870-681
870-682
870-837
870-901
870-902
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de electrodos
(Polo)
Número de entradas / salidas Corriente nominal (UL)
(A)
Tipo de producto (□ bloque de terminales de) Color Numero de alambres
(Alambre / poste)
Tensión nominal
(V)
Corriente nominal
(A)
Voltaje (estándar UL)
(V)
Voltaje (estándar CSA)
(V)
Actual (estándar CSA)
(A)
Nota 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101x21 a 220Relé-Rama / Relé-RamaGris3 líneas x25002430030020-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011 a 220Relé / RamaGris3 lineas5002430030020-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011 a 220Relé / RamaNaranja3 lineas5002430030020-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101[1 a N] Tierra a 4-Cable a tierraVerde amarillo4 lineas-----No está permitido usar puentes adyacentes
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011 a 120Relé / RamaGris2 lineas5002430030020-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011 a 120Relé / RamaNaranja2 lineas5002430030020-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico