(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bornero de relé para alta corriente para carril DIN/superior - 100 mm2 modelo compatible disponible, serie 285 (Números de pieza)

Bornero de relé para alta corriente para carril DIN/superior - 100 mm<sup>2</sup> modelo compatible disponible, serie 285
  • Descuento por volumen

· Número de entradas/salidas: 1 a 1, Tierra a 2
· Método de cableado: Sin tornillos
· Método de montaje: Montaje en carril DIN
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el bloque de terminales de relé para alta corriente para rieles DIN/arriba - modelo compatible de 100 mm2 disponible, serie 285 (WAGO), consulte las secciones a continuación:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

285-135

 
Número de Parte
285-135
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de entradas / salidas Corriente nominal (UL)
(A)
Tipo de producto (□ bloque de terminales de) Color Grosor Terminal (Paso)
(mm)
Tensión nominal
(V)
Corriente nominal
(A)
Voltaje (estándar UL)
(V)
Voltaje (estándar CSA)
(V)
Actual (estándar CSA)
(A)
Alambre conforme Sección transversal de cable compatible
(mm2)
Tamaño de cable compatible
(AWG)
Diámetro exterior máximo de la capa
(ø mm)
Nota 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 1115Relé (corriente alta)Gris161000125600600115Alambre individual / Alambre trenzado / Alambre trenzado flexible / Alambre trenzado flexible (engarzado de férula)6 a 358 a 212Recomendado para ser utilizado con DIN 35 x 15: 2,3 mm de espesor de riel

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Sin tornillos Método de montaje Montaje en riel DIN Piezas / productos terminados Producto ensamblado
Numero de electrodos(Polo) 1 Numero de alambres(Alambre / poste) 2 lineas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 285-135 de la serie Bornero de relé para alta corriente para carril DIN/superior - 100 mm2 modelo compatible disponible, serie 285.

Products like this...

Número de Parte
285-137
285-150
285-195
285-197
285-635
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de entradas / salidas Corriente nominal (UL)
(A)
Tipo de producto (□ bloque de terminales de) Color Grosor Terminal (Paso)
(mm)
Tensión nominal
(V)
Corriente nominal
(A)
Voltaje (estándar UL)
(V)
Voltaje (estándar CSA)
(V)
Actual (estándar CSA)
(A)
Alambre conforme Sección transversal de cable compatible
(mm2)
Tamaño de cable compatible
(AWG)
Diámetro exterior máximo de la capa
(ø mm)
Nota 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[1 a N] Tierra a 2-Cable de tierra (alta corriente)Verde amarillo16-----Alambre individual / Alambre trenzado / Alambre trenzado flexible / Alambre trenzado flexible (engarzado de férula)6 a 358 a 212Recomendado para ser utilizado con DIN 35 x 15: 2,3 mm de espesor de riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 1150Relé (corriente alta)Gris201000150600600150Alambre individual / Alambre trenzado / Alambre trenzado flexible / Alambre trenzado flexible (engarzado de férula)10 a 508 a 2/016.5Recomendado para ser utilizado con DIN 35 x 15: 2,3 mm de espesor de riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 1200Relé (corriente alta)Gris251000232600600210Alambre individual / Alambre trenzado / Alambre trenzado flexible / Alambre trenzado flexible (engarzado de férula)25 a 954 a 4/018Recomendado para ser utilizado con DIN 35 x 15: 2,3 mm de espesor de riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[1 a N] Tierra a 2-Cable de tierra (alta corriente)Verde amarillo25-----Alambre individual / Alambre trenzado / Alambre trenzado flexible / Alambre trenzado flexible (engarzado de férula)25 a 954 a 4/018Recomendado para ser utilizado con DIN 35 x 15: 2,3 mm de espesor de riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 1115Relé / RamaGris161000125600600140Alambre trenzado flexible (unión final) / Alambre individual / Alambre trenzado / Alambre trenzado flexible / Alambre trenzado flexible (engarzado de férula)6 a 358 a 212.2No aplicable a rieles Din 35 x 7.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico