(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El conector de un solo cable y los productos que cumplen con PSE son utilizados por muchos clientes en Japón. Estos conectores tienen un solo cable ø de 1.2 a 2.0 mm (3 L soporta 2.6 mm de diámetro).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
WGX-3L-PK
Forma del conector | Forma cuadrada | Corriente permisible(A) | 20 | Voltaje permitido(V) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Rojo | Área de la sección transversal que coincide con el alambre trenzado(mm2) | 5.5 | Código JAN | 4050821759386 |
Cuerda de trusco | 437-6374 | Cable aplicable | Cable simple: ø1.6 a 2.6 | Número de líneas de inserción.(Piezas) | Número de líneas de inserción: 3 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente