(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector tipo resorte, tipo de prevención de desajuste, serie 721, paso de 5 mm, hembra

Conector tipo resorte, tipo de prevención de desajuste, serie 721, paso de 5 mm, hembra
  • Descuento por volumen

El lado macho se puede conectar a los conectores de la serie 721-600 con el lado hembra de un conector de tipo resorte, y la placa de circuito correspondiente se puede conectar a conectores de la serie 721-100 / serie 400 de 5 mm de paso.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
721-102/026-000
721-103/026-000
721-104/026-000
721-105/026-000
721-106/026-000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales MNO Serie Iniciales M · N · O MCS-MIDI
Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 15
Voltaje permitido(V) 300 Método de conexión del cable Sin tornillos Dirección de conexión Recto
Normas representativas UL / CUL / CSA Color Gris claro Paso de pin(mm) 5
Cable aplicable Solo cable / alambre trenzado flexible / alambre trenzado flexible (con férula de color de aislamiento) / alambre trenzado flexible (sin férula de color de aislamiento) Sección transversal de un solo cable(mm2) 0.08 a 2.5 Alambre trenzado flexible Área de sección transversal conforme(mm2) 0.08 a 2.5
Alambre trenzado flexible (virola unida con collar aislado) que conforma el área de la sección transversal(mm2) 0.25 a 1.5 Alambre trenzado flexible (férula sin collar aislado) que conforma el área de la sección transversal(mm2) 0.25 a 2.5 Tamaño conforme de alambre(AWG) 28 a 12
Diámetro exterior máximo de la capa(mm) 4.1 Materiales de aislamiento Nylon 6.6 Grado ignífugo UL94/V0
Materiales de contacto Aleación de cobre Tratamiento de superficie de contacto Estañado Accesorios compatibles Accesorios de marcado / herramientas de operación / impresión directa / puente tipo estante / parada de aislamiento / adaptador de enchufe de prueba / enchufe de prueba / tornillo / carcasa de alivio de tensión / placa de alivio de tensión