(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector tipo resorte, serie 734, paso de 3.5 mm, macho con brida de fijación por tornillo

Conector tipo resorte, serie 734, paso de 3.5 mm, macho con brida de fijación por tornillo
  • Descuento por volumen

El lado hembra se puede conectar a los conectores de la serie 734-100 con el lado macho de un conector mini tipo resorte. El tamaño máximo del cable es de 1.5 mm2.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
734-302/019-000
734-303/019-000
734-304/019-000
734-306/019-000
734-308/019-000
734-310/019-000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales MNO Serie Iniciales M · N · O MCS-MINI
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 10
Voltaje permitido(V) 300 Método de conexión del cable Sin tornillos Dirección de conexión Recto
Normas representativas UL / CUL / CSA Tipo de producto Con brida para fijación Color Gris claro
Paso de pin(mm) 3.5 Cable aplicable Solo cable / alambre trenzado flexible / alambre trenzado flexible (con férula de color de aislamiento) / alambre trenzado flexible (sin férula de color de aislamiento) Sección transversal de un solo cable(mm2) 0.08 a 1.5
Alambre trenzado flexible Área de sección transversal conforme(mm2) 0.08 a 1.5 Alambre trenzado flexible (virola unida con collar aislado) que conforma el área de la sección transversal(mm2) 0.25 a 1.0 Alambre trenzado flexible (férula sin collar aislado) que conforma el área de la sección transversal(mm2) 0.25 a 1.5
Tamaño conforme de alambre(AWG) 28 a 14 Diámetro exterior máximo de la capa(mm) 3.4 Materiales de aislamiento Nylon 6.6
Grado ignífugo UL94/V0 Materiales de contacto Cobre electrolítico Tratamiento de superficie de contacto Estañado
Accesorios compatibles Accesorios de marcado / herramientas de operación / impresión directa / llave de codificación / adaptador de montaje / tornillo / carcasa de alivio de tensión / placa de alivio de tensión