(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores de iluminación y serie LC【50-100 piezas por paquete】

Conectores de iluminación y serie LC
  • Descuento por volumen

Este es un conector que puede hacer conexiones de un toque sin la necesidad de herramientas, incluso para el estándar Wago, líneas simples o líneas agrupadas. El conector también se ajusta a PSE.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LC-1
LC-2
LC-TW
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de producto Color Cable aplicable Notas

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Para 1 línea (tipo estándar)GrisLado del cableado interior (orificio redondo): ø1.2 a 2 mm "cable simple" AWG14 a 12, lado del accesorio de iluminación (orificio cuadrado): 0.5 a 2.5 mm2 "cable trenzado flexible" /0.8 a 1.6 mm "cable simple" AWG20 a 16 diámetro exterior de revestimiento máximo: ø3.8 mmTemperatura máxima para uso continuo: 105 ° C

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Para 2 líneas (tipo estándar)BlancoLado del cableado interior (orificio redondo): ø1.2 a 2 mm "cable simple" AWG16 a 14, lado del accesorio de iluminación (orificio cuadrado): 0.5 a 2.5 mm2 "cable trenzado flexible" /0.8 a 1.6 mm "cable simple" AWG20 a 16 diámetro exterior de recubrimiento máximo: ø3.8 mm (lado del orificio redondo) /ø4.2 mm (lado del orificio cuadrado)Temperatura máxima para uso continuo: 105 ° C

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Para 1 línea (resistente al calor)GrisLado del cableado interior (orificio redondo): ø1.2 a 2 mm "cable simple" AWG14 a 12, lado del accesorio de iluminación (orificio cuadrado): 0.5 a 2.5 mm2 "cable trenzado flexible" /0.8 a 1.6 mm "cable simple" AWG20 a 16 diámetro exterior de revestimiento máximo: ø3.8 mmTemperatura máxima para uso continuo: 120°C

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales JKL Serie Iniciales J · K · L LC
Pin / contacto aplicable Otros Numero de nucleos 1 Aplicación Conexión de cable
Corriente permisible(A) 20 Voltaje permitido(V) 300 Método de conexión del cable Sin tornillos
Dirección de conexión Recto Normas representativas UL / CUL / CSA Cable aplicable Solo cable / alambre trenzado / alambre trenzado flexible / punta de alambre cable unido / alambre prensado de férula