(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Microconector y serie MC【50-100 piezas por paquete】

Microconector y serie MC
  • Descuento por volumen

Un único conector de línea telefónica de cable delgado es óptimo para usar con diámetros de cable de 0.5 a 1.0 mm, alarmas de incendio e intercomunicadores.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MC-4
MC-4D
MC-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de producto Color

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Para 4 líneasGris claro

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Para 4 líneasGris oscuro

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Para 8 líneasGris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales MNO Serie Iniciales M · N · O MC
Pin / contacto aplicable Otros Numero de nucleos 4 Aplicación Conexión de cable
Corriente permisible(A) 7 Voltaje permitido(V) 125 Método de conexión del cable Sin tornillos
Dirección de conexión Recto Normas representativas UL / CUL / CSA Cable aplicable Solo cable
Tamaño conforme de alambre(AWG) 22 a 20 Cumple con el diámetro de un solo cable ø(mm) 0.5 a 1