(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nuevo Spring Connector 770 (WINSTA), dos conexiones (transferible)

Nuevo Spring Connector 770 (WINSTA), dos conexiones (transferible)
  • Descuento por volumen

El sistema de conexión de instalación WINSTA® Plugable encuentra su hogar en cualquier lugar donde los requisitos de instalación se repitan o estén planificados en una rejilla, por ejemplo, instalando iluminación de rejilla o iluminación empotrada. Gracias a este sistema de conexión premontado se reducen los tiempos de montaje y los errores de instalación en obra.

[Características]
· Finalización dentro del plazo previsto mediante cables preconfeccionados y conectores enchufables.
· Protección garantizada contra desajustes mediante opciones mecánicas y de codificación por colores.
· Solución de problemas sencilla y sustitución rápida de cargas conectadas enchufables.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
770-203
770-204
770-205
770-213
770-214
770-215
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de nucleos Voltaje permitido
(V)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)3250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)4400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)5400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)3250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)4400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)5400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales V W X Serie Iniciales V · W · X WINSTA MIDI
Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 25 Método de conexión del cable Sin tornillos
Dirección de conexión Recto Normas representativas UL / CUL / CSA Tipo de producto Sin vivienda
Color Negro Cable aplicable Solo cable / alambre trenzado / alambre trenzado flexible Sección transversal de un solo cable(mm2) 0.5 a 4
Alambre trenzado flexible Área de sección transversal conforme(mm2) 0.5 a 4 Área de la sección transversal que coincide con el alambre trenzado(mm2) 0.5 a 2.5 Tamaño conforme de alambre(AWG) 20 a 12
Diámetro exterior máximo de la capa(mm) 4.1 Notas Se pueden conectar 2 cables a 1 núcleo (polo)