(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Nuevo conector de resorte 770 con cubierta de carcasa

Nuevo conector de resorte 770 con cubierta de carcasa
  • Descuento por volumen

El nuevo conector de resorte 770 con tapa y una línea está diseñado para conexiones macho y hembra de 3, 4 y 5 vías.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
770-103
770-104
770-113
770-114
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de nucleos Voltaje permitido
(V)
Diámetros de cable soportados ø
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)32508 a 11.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)44009 a 13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)32508 a 11.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)44009 a 13

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales V W X Serie Iniciales V · W · X WINSTA MIDI
Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 25 Método de conexión del cable Sin tornillos
Dirección de conexión Recto Normas representativas UL / CUL / CSA Tipo de producto Con vivienda
Color Negro Cable aplicable Solo cable / alambre trenzado / alambre trenzado flexible Sección transversal de un solo cable(mm2) 0.5 a 4
Alambre trenzado flexible Área de sección transversal conforme(mm2) 0.5 a 4 Área de la sección transversal que coincide con el alambre trenzado(mm2) 0.5 a 2.5 Tamaño conforme de alambre(AWG) 20 a 12
Diámetro exterior máximo de la capa(mm) 4.1 Notas Se pueden conectar 2 cables a 1 núcleo (polo)