(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Encabezado macho con pasador de soldadura / Serie 734 Grado 1 / Recto / Paso de 3.5 mm

Encabezado macho con pasador de soldadura / Serie 734 Grado 1 / Recto / Paso de 3.5 mm
  • Descuento por volumen

[Características]
 · Se puede montar directamente en una placa de circuito impreso mediante un pin de soldadura.
 · Es posible una corriente nominal máxima de 10 A utilizando un pin de 1 x 1 mm.
 · La inserción incorrecta es imposible.
 · Se puede acoplar una llave de codificación accesoria.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
734-132
734-133
734-134
734-135
734-136
734-137
734-138
734-139
734-140
734-142
734-144
734-146
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales MNO Serie Iniciales M · N · O MCS-MINI
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Para PCB Corriente permisible(A) 10
Voltaje permitido(V) 300 Dirección de conexión Recto Normas representativas UL / CUL / CSA
Color Gris claro Paso de pin(mm) 3.5 Longitud terminal(mm) 4.5
Materiales de aislamiento Nylon 6.6 Grado ignífugo UL94/V0 Materiales de contacto Cobre electrolítico
Tratamiento de superficie de contacto Estañado Accesorios compatibles Clave de recubrimiento