(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Encabezado macho con pasador de soldadura / Serie 733 Grado 1 / Recto / Paso de 2.5 mm

Encabezado macho con pasador de soldadura / Serie 733 Grado 1 / Recto / Paso de 2.5 mm
  • Descuento por volumen

[Características]
 · Se puede montar perpendicularmente a una placa de circuito impreso utilizando el pin de soldadura.
 · Prevención total de errores de inserción errónea: Sólo se pueden bloquear conectores con el mismo número de terminales.
 · Se puede acoplar una llave de codificación accesoria.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
733-332
733-333
733-334
733-335
733-336
733-337
733-338
733-339
733-340
733-342
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales MNO Serie Iniciales M · N · O MCS-MICRO
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Para PCB Corriente permisible(A) 4
Voltaje permitido(V) 150 Dirección de conexión Recto Normas representativas UL / CUL / CSA
Color Gris claro Paso de pin(mm) 2.5 Longitud terminal(mm) 4.6
Materiales de aislamiento Nylon 6.6 Grado ignífugo UL94/V0 Materiales de contacto Cobre electrolítico
Tratamiento de superficie de contacto Estañado Accesorios compatibles Clave de recubrimiento