(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Encabezado macho con pasador de soldadura / Serie 734 Grado 2/Ángulo recto / Paso de 3.5 mm

Encabezado macho con pasador de soldadura / Serie 734 Grado 2/Ángulo recto / Paso de 3.5 mm
  • Descuento por volumen

[Características]
 · Puede montarse horizontalmente en una placa de circuito impreso utilizando pines de soldadura en ángulo recto.
 · Es posible una corriente nominal máxima de 10 A utilizando un pin de 1 x 1 mm.
 · Utilice el cabezal macho de dos pisos para ahorrar espacio de instalación en la placa de circuito impreso para más conexiones a bordo.
 · Previene completamente los errores de inserción
 · Se puede acoplar una llave de codificación accesoria.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

734-404

Número de Parte
734-404
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales MNO Serie Iniciales M · N · O MCS-MINI
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Numero de nucleos 8 Aplicación Para PCB
Corriente permisible(A) 10 Voltaje permitido(V) 300 Dirección de conexión Ángulo recto
Normas representativas UL / CUL / CSA Tipo de producto Dos pisos Color Gris claro
Paso de pin(mm) 3.5 Longitud terminal(mm) 3.6 Materiales de aislamiento Nylon 6.6
Grado ignífugo UL94/V0 Materiales de contacto Cobre electrolítico Tratamiento de superficie de contacto Estañado
Accesorios compatibles Clave de recubrimiento