(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herramienta de operación para conexión de cables (para bloque de terminales de la serie 280 y bloque de terminales de 5/5.08 mm de ancho)

Herramienta de operación para conexión de cables (para bloque de terminales de la serie 280 y bloque de terminales de 5/5.08 mm de ancho)
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la herramienta operativa para la conexión de cables (para bloque de terminales serie 280 y bloque de terminales de 5/5,08 mm de ancho), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

280-432

 
Número de Parte
280-432
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 280-432 de la serie Herramienta de operación para conexión de cables (para bloque de terminales de la serie 280 y bloque de terminales de 5/5.08 mm de ancho).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico