(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para conectores: carcasa de protección contra tirones, compatible con la serie MCS-MINI 734

Accesorios para conectores: carcasa de protección contra tirones, compatible con la serie MCS-MINI 734
  • Descuento por volumen

Serie MCS-MINI 734 para la tapa del conector de tope de cable.

[Especificaciones]
 · Solicitud: Conector CAGE CLAMP® para conectores macho y hembra
 · Paso de pasador aplicable: 2 tipos, 3,5 mm y 3,81 mm

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
734-602
734-603
734-604
734-606
734-612
734-638
734-640
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor Tipo de producto Paso pin aplicable
(mm)
Color Notas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Gris ClaroPara 2 polos3.5Gris claroMétodo de montaje: seguro con bridas, 1 después de la salida del cable, ancho máximo de bridas 3.6 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Gris ClaroPara 3 polos3.5Gris claroMétodo de montaje: seguro con bridas, 1 después de la salida del cable, ancho máximo de bridas 3.6 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Gris ClaroPara 4 polos3.5Gris claroMétodo de montaje: seguro con bridas, 1 después de la salida del cable, ancho máximo de bridas 3.6 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Gris ClaroPara 6 polos3.5Gris claroMétodo de montaje: uso de abrazaderas de cable, 1 después de la salida del cable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Gris ClaroPara 12 polos3.5Gris claroMétodo de seguridad: use abrazaderas de cable, 1 después de la salida del cable y 2 en el lado de la salida del cable * retire la tapa de bloqueo para su uso
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NaranjaPara 8 polos3.81NaranjaMétodo de montaje: uso de abrazaderas de cable, 1 después de la salida del cable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NaranjaPara 10 polos3.81NaranjaMétodo de seguridad: use abrazaderas de cable, 1 después de la salida del cable y 2 en el lado de la salida del cable

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Capucha Características Capable of Securing Multicore Cables, Etc. Serie aplicable 734