(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para conectores: puente, aislado, compatible con la serie 769

Accesorios para conectores: puente, aislado, compatible con la serie 769
  • Descuento por volumen

[Características]
· Se pueden utilizar puentes contiguos para permitir la comunicación común.
· Un enchufe de conector común permanece en un estado común incluso después de desconectarse.
· Si se utiliza un puente, no se necesitan cables adicionales en el sitio.
· Debido a que se puede configurar un circuito simple en el conector, se puede admitir una variedad de aplicaciones.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

769-402

 
Número de Parte
769-402
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otro Color Gris Características Can Be Used for Various Applications Due to Ability to Create a Simple Circuit in a Connector
Serie aplicable 769 Color Gris

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 769-402 de la serie Accesorios para conectores: puente, aislado, compatible con la serie 769.