(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Terminal de crimpado - férulas, doble aislamiento

Terminal de crimpado - férulas, doble aislamiento
  • Descuento por volumen

Un casquillo de cable es un conector que se engarza hasta el extremo de los cables trenzados utilizando una herramienta de engarzado para convertirlo en uno sólido. Se puede utilizar cuando no hay suficientes conexiones de terminales.

[Características]
· Material del cuerpo de la virola: Cobre/estaño electrolítico.
· Material aislante: polipropileno.
· Opciones de color: rojo, azul, amarillo, blanco, negro y gris.
· Compatibilidad con diámetros de alambre: 1,5 - 6,5 mm.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
216-206W
216-206W-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de cable aplicable
(AWG)
Revestimiento aislante (color) Color de aislamiento diámetro exterior
(mm)
Aislamiento color diámetro interno
(mm)
Diámetro interno de la virola
(mm)
Longitud de exposición de la férula
(mm)
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1014[Azul] Azul8.1x4.67.5x4.02.918.5
100 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1014[Azul] Azul8.1x4.67.5x4.02.921.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal engarzado con aislamiento A Contera Material de aislamiento Polipropileno