(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables LAN y de red: CAT5e, UTP

Cables LAN y de red: CAT5e, UTP
  • Descuento por volumen

Este cable UTP gigabit compatible con Cat.5e tiene un amplio margen y una cubierta exterior hecha de PVC sin plomo. Marcas de longitud incluidas.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NSEDT-0.5-4P-BK-300
NSEDT-0.5-4P-BL-300
NSEDT-0.5-4P-BR-300
NSEDT-0.5-4P-CG-300
NSEDT-0.5-4P-DG-300
NSEDT-0.5-4P-GY-300
NSEDT-0.5-4P-IV-300
NSEDT-0.5-4P-OR-300
NSEDT-0.5-4P-PK-300
NSEDT-0.5-4P-PU-300
NSEDT-0.5-4P-RD-300
NSEDT-0.5-4P-SB-300
NSEDT-0.5-4P-WH-300
NSEDT-0.5-4P-YW-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Negro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Azul
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Marrón
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10[Verde / Verde brillante / Verde pálido] Hierba
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10[Verde / Verde brillante / Verde pálido] Verde
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10[Gris / gris claro] Gris
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10[Marfil / crema] Marfil
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Naranja
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rosado
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Púrpura
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rojo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Azul pálido / azul claro
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Blanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10[Amarillo / amarillo claro] Amarillo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría CAT5e Estructura de escudo No blindado ・ UTP Conductor de cable Alambre trenzado
Tamaño del conductor AWG20 (0.50sq) No. de núcleos 4 pares (4P) Diámetro exterior del cable(mm) 5.0~5.9
Longitud(m) 100~ Material de la funda PVC Tipo Gigabit Ethernet
Sistema de transmisión 1000BASE-T (IEEE802.3ab) Velocidad de transmisión 1 Gbps Logaritmo 4
Material de la funda PVC Blindaje Ninguno Suelo Ninguno
Diámetro exterior (detalle)(mm) 5.2 Longitud (detalle)(m) 300 Tipo de cable Estándar