(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables de alimentación - vinilo, estándar UL/CE/TC/PSE, 600 V, aislado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-1
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-2
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-3
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-4
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-5
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-6
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-7
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-8
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-9
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-10
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-11
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-12
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-13
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-14
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-15
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-16
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-17
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-18
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-19
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-20
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-21
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-22
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-23
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-24
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-25
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-26
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-27
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-28
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-29
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-30
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-31
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-32
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-33
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-34
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-35
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-36
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-37
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-38
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-39
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-40
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-41
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-42
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-43
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-44
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-45
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-46
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-47
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-48
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-49
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-50
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-51
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-52
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-53
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-54
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-55
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-56
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-57
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-58
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-59
CS-MTW/TC(CE)-AWG14-2-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Cable a tierra Configuración del conductor
(Unidades / mm)
Diámetro del conductor
(mm)
Diámetro exterior del núcleo de alambre
(mm)
Resistencia del conductor
(Ω/km)
Valor de corriente permitido de referencia: temperatura del aislador 60°C / temperatura ambiente 30°C
(A)
Valor de corriente permitido de referencia: temperatura del aislador 70°C / temperatura ambiente 30°C
(A)
Valor de corriente permitido de referencia: temperatura del aislador 90°C / temperatura ambiente 30°C
(A)
Valor de corriente permitido de referencia: temperatura del aislador 105 ° C / temperatura ambiente 30°C
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

132.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

152.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

172.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

182.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

192.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

212.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

222.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

232.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

242.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

252.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

262.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

272.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

282.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

292.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

302.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

312.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

322.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

332.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

342.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

352.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

362.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

372.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

382.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

392.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

402.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

422.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

432.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

442.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

452.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

462.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

472.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

482.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

492.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

502.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

512.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

522.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

532.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

542.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

552.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

562.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

572.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

582.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

592.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

602.0814210.7Ninguno108/0.161.93.58.6421242931

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 600V Blindaje Ninguno Característica de la vaina Resistencia al aceite / Resistencia al calor / Resistencia al frío
Normas representativas PSE / UL / CE / CSA (c-UL) Color de la vaina Negro Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Uso dual Otras especificaciones Cumple con la directiva de bajo voltaje / Producto compatible con NFPA / Producto certificado TUV