(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de bloque de terminales - Rosca hembra, resistente al agua

Caja de bloque de terminales - Rosca hembra, resistente al agua
  • Descuento por volumen

Adecuado para motores pequeños y relés de sensor (tipo de rosca hembra)

[Caracteristicas]
- Diseño fácil de usar con muchas esquinas redondeadas.
La forma permite un montaje de aspecto natural a la maquinaria de fabricación,
maquinaria de alimentos e instalaciones comerciales.
- Seleccione el prensaestopas para que coincida con su aplicación.
- Una conexión de cableado 1: 1 facilita la tarea de cableado.
- Tipo de rosca hembra que soporta cables metálicos flexibles.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

JPBG04

Número de Parte
JPBG04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho W(mm) 85 Altura H(mm) 50 Altura(mm) 38.5
Materiales Tereftalato de polibutileno Función de protección (resistente al medio ambiente) IP67 Placa intermedia Sin placa de circuito
Número de terminales(P) 4 Tornillo terminal M3.5 Tensión nominal(V) AC/DC600
Corriente nominal(A) 20 Cable aplicable(mm2) 2 Cable compatible ø34.2 o menos (diámetro exterior de tierra del cable)
Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) -25 a 80

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JPBG04 de la serie Caja de bloque de terminales - Rosca hembra, resistente al agua.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico