(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conductor de compensación, serie de blindaje de tipo plano de vinilo

Conductor de compensación, serie de blindaje de tipo plano de vinilo
  • Descuento por volumen

Revestimiento de vinilo ignífugo 105 ° C resistente al calor, plano, tipo delgado

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-20
JX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-30
JX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-40
JX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-50
JX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-60
JX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-70
JX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-80
JX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-90
JX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-100
KX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-20
KX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-30
KX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-40
KX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-50
KX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-60
KX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-70
KX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-80
KX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-90
KX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-100
RX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-20
RX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-30
RX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-40
RX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-50
RX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-60
RX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-70
RX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-80
RX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-90
RX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-100
TX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-20
TX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-30
TX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-40
TX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-50
TX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-60
TX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-70
TX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-80
TX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-90
TX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-100
VX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-20
VX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-30
VX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-40
VX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-50
VX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-60
VX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-70
VX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-80
VX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-90
VX-G-IS(SM)-0.5SQX1P-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

60
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

70
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

60
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

70
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

60
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

70
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

60
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

70
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

60
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

70
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 0.5 Numero de nucleos(Núcleo) 2 Logaritmo 1
Diámetro exterior terminado(mm) 3.8x5.7 Blindaje Presente Cable a tierra Ninguno
Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC