(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fusibles para alarmas, serie P4/PL4

Fusibles para alarmas, serie P4/PL4
  • Descuento por volumen

Fusibles altamente confiables que se han utilizado durante muchos años para equipos que requieren alta confiabilidad.
[Características]
· Cuando se funde el fusible, el resorte se expande, creando un contacto de alarma dentro del fusible o en el soporte.
[Aplicaciones]
· Diversos dispositivos de comunicación, como centrales telefónicas, diversos equipos industriales, como máquinas herramienta.
· Es ampliamente utilizado para diversos equipos industriales, como equipos de comunicación y robots industriales.
· Para alarma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
P405
P413
P420
P430
P450
PL4100
PL4150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCorriente nominal
(A)
Bloquear corriente
(A)
Capacidad de bloque nominal Color Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.51AC220V/2500A, DC250V/1500ANegro-20 a 70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.32AC220V/2500A, DC250V/1500ANegro-20 a 70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023AC220V/2500A, DC250V/1500ANegro-20 a 70
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1034.5AC220V/2500A, DC250V/1500ANegro-20 a 70
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1057.5AC220V/2500A, DC250V/1500ANegro-20 a 70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101020AC125V/2500A, DC125V/1500AMarrón-20 a 70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101530AC/DC125V 1000AMarrón-20 a 60

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otro Tamaño del fusible Otro Temperatura ambiente de funcionamiento Otro
Dimensiones del diámetro exterior(mm) 32x10x35 Otras normas adquiridas NTT especificación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico