(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fusibles para alarmas, serie HP

Fusibles para alarmas, serie HP
  • Descuento por volumen

Fusibles altamente confiables que se han utilizado durante muchos años para equipos que requieren alta confiabilidad.
[Características]
· Cuando el fusible está fundido, el resorte se expande, creando un contacto de alarma dentro del fusible o en el soporte.
· Fusible de perfil bajo y compacto con un espesor de 8 mm.
[Aplicaciones]
· Diversos equipos de comunicación, como centrales telefónicas, diversos equipos industriales, como máquinas herramienta, equipos de control de plantas.
· Es ampliamente utilizado para diversos equipos industriales, como equipos de comunicación y robots industriales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HP10

 
Número de Parte
HP10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otro Corriente nominal(A) 1 Tamaño del fusible Otro
Temperatura ambiente de funcionamiento Otro Normas representativas PSE / UL / CUL / CSA Capacidad de bloque nominal AC/DC250V 1500A, AC125V/10000A
Color Verde oscuro Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20 a 70 Dimensiones del diámetro exterior(mm) 30.3x8x20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico