(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Portafusibles, Serie P

Portafusibles, Serie P
  • Descuento por volumen

Portafusibles de contacto superficial
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los portafusibles: montaje en carril DIN, 250 V, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P4-4S

Número de Parte
P4-4S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño aplicable Otro Tipo de montaje Montaje en riel DIN Corriente nominal(A) 15
Fusible conforme P4L/PL4L / P4/PL4 / P4/PL4(BSS) / SP4 / P4H / SP4L / WP Tensión nominal(v) AC/DC250 Corriente nominal (circuito principal)(A) 15
Corriente nominal (circuito de advertencia)(A) 5 Resistencia de voltaje (entre terminales de advertencia) 1000 V CA 1 minuto Resistencia de voltaje (otras combinaciones) 2000 V CA 1 minuto
Color Negro Estándares de seguridad UL Notas Utilice el adaptador dedicado SA-301B en el montaje directo.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P4-4S de la serie Portafusibles, Serie P.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico