(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cajas - soporte de montaje, serie WPMB【2 piezas por paquete】

Cajas - soporte de montaje, serie WPMB

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cajas - soporte de montaje, serie WPMB
  • Cajas - soporte de montaje, serie WPMB
  • Descuento por volumen

Soporte de montaje opcional para la serie WP.
[Caracteristicas]
· Accesorios para postes o postes de teléfono hechos de resina resistente a la intemperie.
· No es necesario fresar agujeros al instalar el soporte de montaje, lo que permite que la caja mantenga su impermeabilidad.
[Aplicaciones]
· Para usar al montar una caja de la serie WP en un poste o poste telefónico.

Características del soporte de montaje en poste de la SERIE WPMB

Esquema del soporte de montaje

WPMB-M4G

WPMB-M4G

Dibujo dimensional

Dibujo dimensional

Número de pieza y dimensiones

Numero de parteDimensionesTratamiento de material / superficieTornillo de fijaciónPeso
(sol)
· Blanco gris· Gris oscuroWDHab
WPMB-M3GWPMB-M3D18149.5111.5ASA (UL94HB) / texturadoAcero inoxidable M3 × 63
WPMB-M4GWPMB-M4D281812132ASA (UL94HB) / texturadoAcero inoxidable M4 × 810

Diagrama de montaje

Diagrama de montaje

Diagrama de montaje

Después de montar

Después de montar

Imagen de uso

Imagen de uso

Productos relacionados

Caja compacta AE

Caja compacta AE

Una caja compacta del fabricante mundial Rittal que se puede utilizar como panel de control/operaciones para equipos y maquinaria de todo tipo.

Número de Parte
WPMB-M3G
WPMB-M4D
WPMB-M4G
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Material Grado de protección (IP) Estándar Tratamiento de color / superficie Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Autoextinguible
(UL94)
Par de apriete
(N · m)
W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

--9.514[Otros] Hierro / aluminio--Blanco gris / texturado------

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10281218[Resina] Resina ASAIP67ULGris Oscuro / Texturizado-10 a 60HB0.25 a 0.35281218

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10281218[Resina] Resina ASAIP67ULBlanco Gris / Texturizado-10 a 60HB0.25 a 0.35281218

Cargando…

  1. 1

Información básica

Usar aplicación Caja de control Ubicación de la instalación Para uso interior / exterior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico