(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubo trenzado de protección - serie YHK, nailon, resistente a la intemperie y a los productos químicos, ignífugo, flexible

Tubo trenzado de protección - serie YHK, nailon, resistente a la intemperie y a los productos químicos, ignífugo, flexible
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una funda protectora para mangueras hidráulicas de material de nylon.
· Una funda de nylon trenzada con excelente flexibilidad.
· Para usar como cubierta protectora de presión hidráulica para mangueras de caucho hidráulico en maquinaria industrial, etc.
· Trenza de nylon bien tejida: evita la fuga de fluido hidráulico de las mangueras rotas.
· Resistencia superior a la intemperie / calor / productos químicos / abrasión, durabilidad y rendimiento ignífugo.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
YHK-030-5
YHK-030-10
YHK-030-20
YHK-040-5
YHK-040-10
YHK-040-20
YHK-050-5
YHK-050-10
YHK-050-20
YHK-060-5
YHK-060-10
YHK-060-20
YHK-070-5
YHK-070-10
YHK-070-20
YHK-080-5
YHK-080-10
YHK-080-20
YHK-100-5
YHK-100-10
YHK-100-20
YHK-145-5
YHK-145-10
YHK-145-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro plegable natural
(mm)
Largo total
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10305
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10405
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-505
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10605
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10705
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

107010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10805
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

108010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101005
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101455
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1014510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1014520

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma En Forma de Tubo Temperatura de Operación (Mínima)(℃) -60 Temperatura de Operación (Máxima)(℃) 125
Color Negro Función de Protección (Resistencia Ambiental) Retardante de Llamas / Resitencia a la Intemperie / Resistencia Química / Resistencia al Calor / Resistencia a la Abrasión / Otro Material (Nylon)
Color Negro Propiedades Resistencia a la intemperie / resistencia al calor / resistencia química / resistencia al fuego / durabilidad / resistencia a la abrasión