(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo termocontráctil tubo SETC sin halógeno (totalmente sin halógeno)【10 piezas por paquete】

Tubo termocontráctil tubo SETC sin halógeno (totalmente sin halógeno)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Óptimo tubo termocontraíble para el marcado.
· No se retuerce durante el marcado ni se desprende durante la fijación, por lo que el posicionamiento es fácil.
· Como la superficie del tubo no está marcada originalmente, la marca se destaca y no se borra fácilmente.
Tubo retráctil de baja temperatura con resistencia al fuego superior, propiedades de aislamiento y flexibilidad.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SETC-2.0-1

Número de Parte
SETC-2.0-1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro interno (antes de la contracción)(mm) 2 Espesor de la pared (después de encogerse)(mm) 0.44 Factor de contracción 2: 1 a menos de 3: 1
Material Poliolefina Color Blanco Retardante de llama Presente
Adhesivo Ninguno Longitud del tubo(mm) 1000 Normas representativas UL
Características Prueba de combustión del vehículo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SETC-2.0-1 de la serie Tubo termocontráctil tubo SETC sin halógeno (totalmente sin halógeno).