(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubo HOS tubo termorretráctil (para alta tensión)

Tubo HOS tubo termorretráctil (para alta tensión)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tubo de barra de bus grueso.
· Hecho de una poliolefina libre de halógenos que se ha sometido a un proceso de reticulación especial.
· Proporciona alta capacidad de seguimiento y resistencia al arco.
· Utilícelo para mejorar las propiedades de aislamiento de subestaciones y equipos de conmutación de corriente.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HOS-25
HOS-30
HOS-40
HOS-50
HOS-75
HOS-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno (antes de la contracción)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Espesor de la pared (después de encogerse)(mm) 2 Factor de contracción 2: 1 a menos de 3: 1 Material Poliolefina
Color Rojo marrón Retardante de llama Ninguno Adhesivo Ninguno
Longitud del tubo(mm) 2000 Características Prueba de combustión del vehículo