(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubo HOL: tubo termocontraíble (para alta tensión / tipo de espesor)

Tubo HOL: tubo termocontraíble (para alta tensión / tipo de espesor)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tubo de barra de bus grueso.
· Hecho de una poliolefina libre de halógenos que se ha sometido a un proceso de reticulación especial.
· Proporciona alta capacidad de seguimiento y resistencia al arco.
· Utilícelo para mejorar las propiedades de aislamiento de subestaciones y equipos de conmutación de corriente.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HOL-30-1
HOL-30-10
HOL-30-30
HOL-50-1
HOL-50-10
HOL-50-15
HOL-65-1
HOL-65-10
HOL-65-15
HOL-75-1
HOL-75-10
HOL-75-15
HOL-100-1
HOL-100-10
HOL-100-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno (antes de la contracción)
(mm)
Longitud del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-301000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103010000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103030000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-501000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105010000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105015000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10651000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106510000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106515000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10751000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

107510000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

107515000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101001000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010010000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010015000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Espesor de la pared (después de encogerse)(mm) 3 Factor de contracción 2: 1 a menos de 3: 1 Material Poliolefina
Color Rojo Retardante de llama Ninguno Adhesivo Ninguno