(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conducto de polipropileno no halógeno【10 piezas por paquete】

Conducto de polipropileno no halógeno
  • Descuento por volumen

Utiliza materiales ecológicos que no contienen sustancias halógenas. Tiene una superior resistencia al aceite y al aceite. Posible aligerar el equipo utilizando resina ligera.

[Caracteristicas]
Consideraciones medioambientales (utiliza materiales que no contienen sustancias halógenas).
Tiene una resistencia superior al aceite y al calor.
Posible aligerar el equipo utilizando resina ligera.
Económico en comparación con el ecoconducto convencional.
Agujero lateral ensanchado a 12,5 mm.
Es posible cortar simplemente con una herramienta recomendada, como un cortador de pajaritos (se genera una rebaba con un corte de hoja de sierra).
Utilice un cortador especializado para cortar resina.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KDEP-88-20-M

Número de Parte
KDEP-88-20-M
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho(mm) 80 Altura(mm) 80 Largo total(mm) 2000
Material Polipropileno ignífugo libre de halógenos Color Marfil Forma de agujero lateral M

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico