(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

VCTF Vinyl Cap Tire Cordón en forma redonda

VCTF Vinyl Cap Tire Cordón en forma redonda
  • Descuento por volumen

Se utiliza para cablear pequeños equipos eléctricos y como cable de alimentación.

[Caracteristicas]
· Excelente flexibilidad gracias al cable flexible del conductor.
· Producto certificado por la Ley de Seguridad de Materiales y Electrodomésticos (2 a 4 núcleos, 0,75 a 2 mm2).
· También están disponibles productos resistentes al calor.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VCTF-1.25SQ-4-100

Número de Parte
VCTF-1.25SQ-4-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(m) 100 Sección transversal del conductor((mm)2) 1.25 Numero de nucleos(Núcleo) 4
Diámetro exterior terminado(mm) 8.5 Blindaje Ninguno Cable a tierra Ninguno
Material de la funda Vinilo Materiales del cuerpo de aislamiento Vinilo Fuente de alimentación / señal Uso dual
Resistencia del conductor(20°C Ω/km) 15.1 Voltaje máximo(V/1 min) 1000 Resistencia de aislamiento(20°C MΩ/km) 5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VCTF-1.25SQ-4-100 de la serie VCTF Vinyl Cap Tire Cordón en forma redonda.